Vakumlu kaldırıcı JumboFlex, posta kargo merkezinde paketlerin hızlı bir şekilde taşınmasını sağlar
Bir koli merkezinde, yakın ve orta çevreden gelen koliler kabul edilir ve daha sonra dağıtılır. Gelen koliler koli arabalarından alınır ve tam otomatik makaralı konveyörlere yerleştirilir. Buradan, otomatik bir dağıtım hattı aracılığıyla ilgili posta kodu alanlarına atanırlar. Koliler, koli arabalarından dağıtım hattındaki bantlara elle yerleştirilmelidir; bu da uzun vadede, özellikle ağır kolilerde, bu işin kadın çalışanlar tarafından da yapıldığı düşünüldüğünde, muazzam bir fiziksel zorlanmaya yol açmaktadır. Bu nedenle, kaldırma yardımcısı olarak bir taşıma sistemi satın alınmalıdır. İş güvenliği konusu da kaldırma yardımcısı seçiminde önemli bir rol oynamıştır. Lojistikte bu nokta giderek daha önemli hale gelmektedir.
Vakumlu kaldırıcı JumboFlex, paketleri hızlı ve verimli bir şekilde taşıma imkanı sunar. Takılı çift vakum pedi özellikle koliler ve karton kutular için uygundur, çünkü yapıştırılmış, zımbalanmış ve çemberlenmiş karton kutuları ve kolileri de emebilir. Böylece optimum vakum etkisi sayesinde operatörün güvenliği her zaman sağlanır. Vakumlu kaldırıcının ergonomik tek elle kullanımı, 35 kg ağırlığa kadar hafif malların sık ve çok hızlı bir şekilde taşınması için idealdir. Vakumlu kaldırıcı JumboFlex ile kolaylaşan iş, çalışanlar tarafından çok iyi kabul görmekte ve aynı zamanda motivasyonun artmasına yardımcı olmaktadır. SK kolon monteli döner vinç ile birlikte, taşıma sisteminde son derece pürüzsüzlük ve hız elde edilebilir.
Videolar
Ürünün çeşitli endüstrilerdeki uygulama örneklerini keşfedin - kullanıcı dostu, bilgilendirici ve pratik.
Uygun video bulamadınız mı? O zaman medya merkezimize bir göz atın.