Podnośnik próżniowy JumboFlex umożliwia szybką obsługę paczek w pocztowym centrum frachtowym
W centrum paczkowym przyjmowane są i dalej dystrybuowane paczki z bliskiego i średniego sąsiedztwa. Przychodzące paczki są pobierane z wózków na paczki i umieszczane na w pełni automatycznych przenośnikach rolkowych. Stamtąd są one przypisywane do odpowiednich obszarów kodów pocztowych za pomocą automatycznej linii dystrybucyjnej. Paczki muszą być ręcznie umieszczane na taśmach linii dystrybucyjnej z wózków do paczek, co w dłuższej perspektywie prowadzi do ogromnego obciążenia fizycznego, zwłaszcza w przypadku ciężkich paczek, zważywszy, że pracę tę wykonują również pracownice. Z tego powodu jako pomoc w podnoszeniu należy zakupić system przenoszenia. Kwestia bezpieczeństwa pracy również odegrała ważną rolę przy wyborze urządzenia wspomagającego podnoszenie. W logistyce kwestia ta nabiera coraz większego znaczenia.
Podnośnik próżniowy JumboFlex oferuje możliwość szybkiego i wydajnego przenoszenia opakowań. Zainstalowana podwójna przyssawka jest szczególnie przydatna w przypadku paczek i pudeł kartonowych, ponieważ może również zasysać sklejone, zszyte i spięte kartony i paczki. Dzięki optymalnemu efektowi ssania bezpieczeństwo operatora jest zapewnione przez cały czas. Ergonomiczna obsługa jednoręczna podnośnika podciśnieniowego jest idealna do częstego i bardzo szybkiego przenoszenia lekkich towarów o wadze do 35 kg. Praca ułatwiona dzięki podnośnikowi próżniowemu JumboFlex jest bardzo dobrze przyjmowana przez pracowników, a jednocześnie przyczynia się do zwiększenia ich motywacji. W połączeniu z żurawiem obrotowym SK montowanym na kolumnie można osiągnąć wyjątkową płynność i szybkość systemu przeładunkowego.
Filmy wideo
Poznaj przykłady zastosowań produktu w różnych branżach - przyjazne dla użytkownika, pouczające i praktyczne.
Nie znaleziono odpowiednich filmów? W takim razie zajrzyj do naszego centrum multimedialnego.