JumboFlex-tyhjiöputkenostin mahdollistaa pakettien nopean käsittelyn postin rahtikeskuksessa.
Pakettikeskuksessa otetaan vastaan ja jaetaan edelleen lähi- ja keskipitkän matkan paketteja. Saapuvat paketit otetaan pakettivaunuista ja asetetaan täysin automaattisille rullakuljettimille. Sieltä ne jaetaan postinumeroalueille automaattisen jakelulinjan kautta. Paketit on asetettava käsin pakettivaunuista jakelulinjan hihnoille, mikä johtaa pitkällä aikavälillä valtavaan fyysiseen rasitukseen erityisesti raskaiden pakettien kohdalla, kun otetaan huomioon, että myös naispuoliset työntekijät tekevät tätä työtä. Tästä syystä nostoapuvälineeksi olisi hankittava käsittelyjärjestelmä. Myös työturvallisuus oli merkittävässä asemassa nostoapuvälineen valinnassa. Logistiikassa tämä seikka on yhä tärkeämpi.
JumboFlex-tyhjiöputken nostin tarjoaa mahdollisuuden käsitellä pakkauksia nopeasti ja tehokkaasti. Asennettu kaksinkertainen imutyyny soveltuu erityisen hyvin paketeille ja pahvilaatikoille, sillä se voi imeä myös liimattuja, niitattuja ja sidottuja pahvilaatikoita ja paketteja. Optimaalinen imuvaikutus takaa siten käyttäjän turvallisuuden koko ajan. Tyhjiönostimen ergonominen yhden käden käyttö on ihanteellinen, kun kevyitä, enintään 35 kg:n painoisia tavaroita siirretään usein ja erittäin nopeasti. Työntekijät hyväksyvät JumboFlex-tyhjiöputken nostimen helpottaman työn erittäin hyvin ja lisäävät samalla motivaatiota. Yhdessä SK-pylväsnosturin kanssa voidaan saavuttaa erittäin tasainen ja nopea käsittelyjärjestelmä.
Videot
Tutustu tuotteen sovellusesimerkkeihin eri toimialoilla - käyttäjäystävällinen, informatiivinen ja käytännöllinen.
Eikö sopivia videoita löytynyt? Tutustu sitten mediakeskukseemme.