Schmalz

Vakumlu Kaldırıcılar JumboSprint EX

Tehlikeli alanda güvenli kullanım

Patlamaya karşı korumalı alanlarda güvenli taşıma

Ürün sorgulama

Optimum kuvvet aktarımı ve cihazın yönlendirilmesi için çevresel operatör kolu

Bireysel gereksinimlerin uygulanması için modüler tasarım ve kapsamlı tutucu ve aksesuar programı

Çalışan motivasyonunu artırır ve işle ilgili kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarını en aza indirir

Patlamaya karşı koruma alanları için vakumlu kaldırıcı ve çelik pergel vinç ile komple sistem mevcuttur

ATEX Direktifi 2014/34/EU'ya göre sertifikasyon sayesinde ülkeye özgü sertifikalar olmadan tüm Avrupa'da kullanılabilir

Schmalz’tan bir taşıma sistemi yatırımınıza değer mi? Sadece birkaç tıklamayla öğrenin!

Bir taşıma sistemine yatırım yapmanın sizin için gerçekten işe yarayıp yaramadığını bilmek ister misiniz? Ücretsiz çevrimiçi amortisman hesaplayıcımız size kısa sürede net bir cevap verecektir - hızlı, basit ve tamamen bağlayıcı olmayan. Tek yapmanız gereken birkaç tıklama ve yatırımınızın istediğiniz ekonomik başarıyı ne zaman getireceğini anında göreceksiniz.
Şimdi başlayın - verimliliği artırmanın ve maliyetleri düşürmenin yeni yollarını keşfedin!

Doğrudan amortisman hesaplamasına
Modüler sistem

(1) Vakum jeneratörü - özel Ex versiyonu için üfleyici veya ejektör

(2) Çelik vinç raylı pergel vinç

(3) Vakum tüplü kaldırıcı JumboSprint EX

 

Patlama bölgesi Vakum üreteci Maks. kaldırma stroğu Maks. kaldırma kapasitesi
    [mm] 45 kg 65 kg 85 kg 110 kg 140 kg 200 kg 250 kg
1/21 Ejektör 1,700 / 2,100 X X X        

2/22

 

Ejektör

Üfleyici

1,700 / 2,100

1,700 / 2,100

X

X

X

X

X

X

 

X

 

X

 

X

 

X

Teknik veri

Aşağıdaki teknik veriler gösterge değerleridir.

İş parçası boyutu*
Minimum [mm]
İş parçası biçimi*
Maksimum [mm]
Maksimum kaldırma
hızı [m/dk]
Maksimum kaldırma
yüksekliği Z [mm]
Yükseklik
H** [mm]
Çalışma braketi
uzunluğu L [mm]
300x200 3,000x1,000 60 1,700 2,850 250-500
300x200 3,000x1,000 60 2,100 3,400 250-500

*Seçilen emme tutucuya bağlı olarak
**Emme tutucu dahil değildir (toplam yükseklik = H + emme tutucu yüksekliği)

Videolar

Ürünün çeşitli endüstrilerdeki uygulama örneklerini keşfedin - kullanıcı dostu, bilgilendirici ve pratik.

Uygun video bulamadınız mı? O zaman medya merkezimize bir göz atın.
Ürün sorgulama

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git