- Geniş yedek ve aşınma parçaları yelpazesi
- Vakum üretimi, kaldırma hortumları, koruyucu hortumlar, vb.
Vakumlu Kaldırıcılar JumboSprint
300 kg ağırlığa kadar farklı şekil ve boyuttaki yükleri taşımak için
JumboSprint, ünitenin tüm çevresinde uzanan yay şeklinde kumanda ünitesiyle donatılmıştır. Bu, kullanıcının torba veya kauçuk balyalar gibi kompakt malların üzerine optimum şekilde yerleştirmesini sağlar. Yük, kolu yukarı çekerek kaldırılır ve aşağı iterek indirilir.
Optimum güç aktarımı ve cihazın yönlendirilmesi için çepeçevre operatör kolu
Bireysel gereksinimlerin uygulanması için modüler tasarım ve kapsamlı tutucu ve aksesuar programı
Çalışan motivasyonunu artırır ve işle ilgili kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarını en aza indirir
İş parçalarını 200 kg'a kadar sürekli döndürmek ve hassas bir şekilde konumlandırmak için opsiyonel rotasyon ünitesi
Sadece bir kişi tarafından elleçleme
Schmalz’tan bir taşıma sistemi yatırımınıza değer mi? Sadece birkaç tıklamayla öğrenin!
Bir taşıma sistemine yatırım yapmanın sizin için gerçekten işe yarayıp yaramadığını bilmek ister misiniz? Ücretsiz çevrimiçi amortisman hesaplayıcımız size kısa sürede net bir cevap verecektir - hızlı, basit ve tamamen bağlayıcı olmayan. Tek yapmanız gereken birkaç tıklama ve yatırımınızın istediğiniz ekonomik başarıyı ne zaman getireceğini anında göreceksiniz.
Şimdi başlayın - verimliliği artırmanın ve maliyetleri düşürmenin yeni yollarını keşfedin!

Modüler sistem
(1) Vakum jeneratörleri için radyo uzaktan kumanda SRC (isteğe bağlı)
(2) Filtre, aletsiz değiştirilebilir
(3) Yükü kaldırmak, taşıma ve bırakmak için kumanda kolu
(4) Yük olmadan yüksekliğinin ayarlanması
(5) Vakum tutucu için hızlı değişim adaptörü (isteğe bağlı)
(6) Yük ile yüksekliğinin ayarlanması
Modüler elemanlar

Hızlı değiştirme adaptörü
Çok yönlülük önemlidir: Schmalz, neredeyse her uygulama için doğru vakumlu tutucu çözümleri sunar. Hızlı değiştirme adaptörü ile tutucu, hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilebilir.
.jpg)
Tekli vakumlu tutucu
Karton kutular, variller, kovalar, tenekeler ve dolaplar gibi kompakt malları taşımak için.
.jpg)
Tekli vakumlu tutucu
Palet taşıma, ince uzun ebatlarında karton kutu taşıma, boru taşıma, kare profil malzeme taşıma ve diğer uzun iş parçaları için.
.jpg)
Yuvarlak vakumlu tutucu
Varil taşıma, kova taşıma, yüzeyi pürüzlü taş veya beton malzeme taşıma için.
.jpg)
İkili vakumlu tutucu
Karton kutular, kasalar veya metal malzemeleri taşımak için. Vakum vantuzları, ana travers üzerinde hareket ettirilerek pozisyonu ayarlanabilir.

İkili süngerli vakum gripper FMP
Vakum gripper iş parçasını tamamen kapatamadığı paletler, bölümler veya kesilmiş parçaları taşımak için. Tutucular, ana travers üzerinde hareket ettirilerek pozisyonu ayarlanabilir.

Dörtlü vantuzlu tutucu
Büyük ebatlardaki karton kutular, metal plakalar ve rijit olmayan yüklerin taşınması için. Vakum vantuzlarının pozisyonu uzunlamasına ve çapraz olarak travers üzerinde ayarlanabilir.
.jpg)
Multi vakumlu tutucu
Stabil olmayan karton kutular, esnek olan iş parçalarını taşımak için. Gripper üzerindeki her vantuz, malzeme üzerindeki pürüzlülüğü en iyi şekilde kompanse eder.

Çuval tutucu
Vakum sızdırmaz veya gözenekli kağıt, plastik ve kumaş torbaların taşınması için.
Teknik veri
JumboErgo ve JumboSprint vakumlu hortumlu kaldırıcılar, modüler dizaynları sayesinde her özel uygulamanın gereksinimlerine göre özel olarak yapılandırılabilir. Teknik veriler yapılandırma ve seçilen vakumlu tutucuya bağlı olarak değişir.
Aşağıdaki teknik verileri standart değerlerdir.
Tip | İş parçası biçimi* Min. [mm] | İş parçası biçimi* Maks. [mm] | Kumanda ünitesi uzunluğu L [mm] | Maks. kaldırma hızı [m/dk] | Maks. kaldırma hareketi Z [mm] | Yükseklik H** [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
JumboErgo | 300x200 | 4.000x2.000 | 350-1.000 | 60 | 1.700 | 2.850 |
300x200 | 4.000x2.000 | 350-1.000 | 60 | 2.100 | 3.400 | |
JumboSprint | 300x200 | 3.000x1.000 | 155-500 | 60 | 1.700 | 2.850 |
300x200 | 3.000x1.000 | 155-500 | 60 | 2.100 | 3.400 |
140 kg ve daha yüksek kaldırma kapasitesi mevcuttur: kaldırma hareketi Z + 160 mm yükseklik H +250 mm
*Seçilen vakumlu tutucuya bağlıdır
**Vakumlu tutucu dahil değildir (toplam ağırlık = H + vakumlu tutucunun yüksekliği)
Kaldırma Kapasiteleri
Jumbo tipi | Maks. kaldırma kapasitesi [kg] | Ø Kaldırma hortumu | |
---|---|---|---|
Yatay | 90° döner | D [mm] | |
Ergo/Sprint 35 | 35 | - | 120 |
Ergo/Sprint 45 | 45 | 30 | 140 |
Ergo/Sprint 65 | 65 | 50 | 160 |
Ergo/Sprint 85 | 85 | 70 | 178 |
Ergo/Sprint 110 | 110 | 90 | 203 |
Ergo/Sprint 140 | 140 | 120 | 230 |
Ergo/Sprint 200 | 200 | - | 250 |
Ergo/Sprint 300 | 300 | - | 305 |
Videolar
Ürünün çeşitli endüstrilerdeki uygulama örneklerini keşfedin - kullanıcı dostu, bilgilendirici ve pratik.
Uygun video bulamadınız mı? O zaman medya merkezimize bir göz atın.