Schmalz

Kolonlu Model Pergel Vinçler

Schmalz'un pergel vinçleri kullanımlarında çok yönlüdür ve zincirli vinçler, halatlı vinçler, halat dengeleyiciler veya vakumlu kaldırma cihazları gibi birçok kaldırma cihazı ile birleştirilebilir. Kaldırma yardımcılarımızdan biriyle birlikte, Schmalz sütuna monteli döner vinçler bağlantı için hazır komple sistemler oluşturur. Bu şekilde vinçlerimiz çok sayıda manuel elleçleme görevini destekler. Yüksek esneklik dereceleri onları çok çeşitli uygulamalar için ideal bir yardımcı haline getirir.

Vinci bir sütuna monte ederken, dönme açısı 270 ° 'dir. Vinç odaya bağımsız olarak monte edilebilir. 1.000 kg'a kadar bir ağırlık için, Kolon Döner Vinçler alüminyum vinç rayları kullanır. Bu, aşırı duyarlılığı garanti eder. 

Ürün sorgulama

Mükemmel düşük sürtünme özellikleri sayesinde optimum ergonomi

Yüksek çalışma hızı ve konumlandırma hassasiyeti

Geniş dönme açıları sayesinde geniş çalışma aralığı

Değişken uç durdurucular sayesinde ayarlanabilir hareket yolu

DIN EN 13001'e göre tasarlanmıştır: Kaldırma sınıfı HC3, gerilim grubu S1

Modüler sistem

(1) Zincirli vinç

(2) Enerji arzı

Çekilir kablo veya iletken hattı

(3) Motor koruma şalteri

(4) Ankraj Hazır taban plakası

Boyutlar: 400 x 400 mm ila 950 x 950 mm

(5) Kaplamalı çelik vinç kolonu

Toplam yükseklik: 5.250 mm

Pergelin alt kenarı: maks. 4.000 mm

Alternatif olarak duvara montaj konsolu ile

(6) Alüminyum mil yatağı

Kolona monte pergel vinç dönme açısı: 270 °

Duvara monte pergel vinç dönme açısı: 180 °

Sınırlanabilir

(7) Alüminyum pergel

Uzunluk: 2.000 mm ila 8.000 mm

Modüler elemanlar
Alüminyum pergel kolu gerekli kuvveti en aza indirir

Alüminyum pergel kolu gerekli kuvveti en aza indirir

  • İçi boş hazne geometrisiyle preslenmiş profil sayesinde optimum düşük sürtünmeyle çalışma
  • Malzeme: Doğal anotlanmış alüminyum (EN AW 60 63 T66)
  • Düşük kütle sayesinde kolay döndürme (3 kg/m'den başlayan ağırlık)
  • Yükün tam konumlandırılması için kolay pergel kolu hizalaması
  • Her durumda hareket yolunu ayarlamak için iki sabit ve değişken uç durdurması dahil edilir
Pivot yatağı kolay hareket ettirilebilir

Pivot yatağı kolay hareket ettirilebilir

  • Pivot yatağına yakınken bile kolay döndürme
  • İki ayrı yatak cıvatası sayesinde tavan yüksekliği düşük olduğunda bile kolay montaj
  • Bakım gerektirmeyen küresel yatak
Düşük sürtünmeli transport arabası

Düşük sürtünmeli transport arabası

  • Sağlam basınçlı döküm alüminyum dizayn
  • Tüm vinç tiplerinin güvenli bağlanması
  • Yüksek performanslı plastikten yapılmış büyük rulmanlar sayesinde optimum çalışma performansı
Çekilir kablo

Çekilir kablo

  • Alüminyum profilde kablo arabasıyla standart enerji besleme
  • Güç kabloları (düz kablolar) ve hortumlar (vakum ve basınçlı hava) için uygun
İletken hattı

İletken hattı

  • Yalıtılmış plastik raylar üzerinden kablosuz güç beslemesi
  • Karışıklığa neden olan kablo depolama aygıtları veya kablo halkaları yok
  • Pivot yatağı ve transport arabası arasında 400 mm'ye kadar daha büyük hareket yolu
Vinç kolonu

Vinç kolonu

  • Yüksek kalitede kaynak yapılmış çelik yapı, RAL 7035 açık gri kaplama (istek üzerine özel kaplama)
  • Sabitleyiciler takılı
  • Yer kaplamayan taban plakası boyutları (400 x 400 mm ila 950 x 950 mm)
Teknik veri

  • Hesaplama temeli: DIN EN 13001
  • Vinçle kaldırma sınıfı: HC3
  • Stres grubu: S

VacuMaster vakumlu kaldırma ünitesi için özel pergel vinçler

VacuMaster vakumlu kaldırma ünitesi için alüminyum vinç raylarıyla SK kolona monteli pergel vinç

Tip Maks. kaldırma kapasitesi [kg] L [mm] H* [mm] H1 [mm] H2** [mm] L1 [mm] L2 [mm] L5 [mm] L6 [mm]
SK-KZG-80 80 3,000 - 6.000 3,130 500 2,600 182 600 - 800 140 - 180 400
SK-KZG-125 125 3,000 - 6,000 3,130 - 3,380 500 - 750 2,600 210 600 - 800 180 400 - 550
SK-KZG-200 200 3,000 - 8,000 3,380 750 2,600 210 - 260 650 - 850 180 - 250 550 - 700
SK-KZG-350 350 3,000 - 6,000 3,385 750 2,600 260 - 290 650 - 850 250 - 300 700 - 860
SK-KZG-650 650 3,000 - 6,000 3,635 1,000 2,600 280 - 350 700 - 900 300 - 350 860
SK-KZG-1000 990 3,000 - 6,000 3,950 1,300 2,600 400 - 420 750 - 950 400 - 420 950

*H max. = 5.000 mm  **H2 max. = 4.000 mm 

Jumbo vakumlu hortumlu kaldırıcı için özel pergel vinçler

Jumbo hortumlu kaldırıcı için alüminyum vinç raylarıyla SK kolona monteli pergel vinç

Tip Maks. kaldırma kapasitesi [kg] L [mm] H* [mm] H1 [mm] H2** [mm] L1 [mm] L2 [mm] L5 [mm] L6 [mm]
SK-JU-45

45

2,000 - 6,000 3,525 500 - 505 3,000 182 450 - 750 140 400
SK-JU-65 65 2,000 - 6,000 3,525 - 3,530 500 3,000 182 - 210 450 - 750 140 - 180 400
SK-JU-85 85 3,000 - 6,000 3,525 - 3,530 500 3,000 182 - 210 550 - 750 140 - 180 400
SK-JU-110 110 3,000 - 6,000 3,530 500 3,000 182 - 210 550 - 750 140 - 180 400 - 550
SK-JU-140 140 3,000 - 6,000 3,730 - 3,980 500 - 750 3,200 210 550 - 750 180 400 - 550
SK-JU-200 200 3,000 - 8,000 3,980 750 3,200 210 550 - 750 180 550 - 700
SK-JU-300 300 3,000 - 6,000 3,980 - 3,985 750 3,200 210 - 260 550 - 750 250 700 - 860

*H maks. tip SK...45 - 140 için = 4.500 mm (tip SK...200/300 için 4.750 mm)  **H2 maks. tip SK için = 4.000 mm

Videolar

Ürünün çeşitli endüstrilerdeki uygulama örneklerini keşfedin - kullanıcı dostu, bilgilendirici ve pratik.

Uygun video bulamadınız mı? O zaman medya merkezimize bir göz atın.
Ürün sorgulama

Aksesuarlar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git