Schmalz

Duvar Bağlantılı Pergel Vinçler

Schmalz vinç konusunda çok yönlüdür; zincirli vinçler, halatlı vinçler, halat dengeleyiciler veya vakum kaldırma cihazları gibi birçok kaldırma cihazı ile birleştirilebilir. Pergel vinç mevcut bir sütuna veya duvara bağlanabilir ve 180 ° dönme açısına sahiptir. Bu, mevcut salon boyutlarının optimum kullanımını sağlar. Schmalz, vincin müşterinin yerel koşullarına göre takılması için çeşitli çözümler sunar. Duvara monte pergel vincin takılması için özel olarak yeni geliştirilmiş duvar konsolları kolay kurulum sağlar.

Ürün sorgulama

Mükemmel düşük sürtünme özellikleri sayesinde optimum ergonomi

Yüksek çalışma hızı ve konumlandırma hassasiyeti

Mevcut saha koşullarının ideal kullanımı

Eloksal profil yüzeyli yüksek kaliteli, düşük aşınmalı bileşenler

DIN EN 13001'e göre tasarlanmıştır: Kaldırma sınıfı HC3, gerilim grubu S1

Modüler sistem

(1) Zincirli vinç

(2) Enerji arzı

Çekilir kablo veya iletken hattı

(3) Motor koruma şalteri

(4) Ankraj Hazır taban plakası

Boyutlar: 400 x 400 mm ila 950 x 950 mm

(5) Kaplamalı çelik vinç kolonu

Toplam yükseklik: 5.250 mm

Pergelin alt kenarı: maks. 4.000 mm

Alternatif olarak duvara montaj konsolu ile

(6) Alüminyum mil yatağı

Kolona monte pergel vinç dönme açısı: 270 °

Duvara monte pergel vinç dönme açısı: 180 °

Sınırlanabilir

(7) Alüminyum pergel

Uzunluk: 2.000 mm ila 8.000 mm

Modüler elemanlar
Teknik veri

  • Hesaplama temeli: DIN EN 13001
  • Vinçle kaldırma sınıfı: HC3
  • Stres grubu: S1

VacuMaster vakumlu kaldırma ünitesi için özel pergel vinçler

VacuMaster vakumlu kaldırma ünitesi için alüminyum vinç raylarıyla WK duvara monteli pergel vinç

Tip Maks. kaldırma kapasitesi [kg] L [mm] H* [mm] H1 [mm] B [mm] L1 [mm] L2 [mm]
WK-KZG-80 80 3.000 - 6.000 695 500 205 155 650 - 850
WK-KZG-125 125 3.000 - 6.000 695 - 945 500 - 750 205 155 650 - 850
WK-KZG-200 200 3.000 - 6.000 945 750 250 155 700 - 900
WK-KZG-350 350 3.000 - 6.000 945 750 250 155 700 - 900
WK-KZG-650 650 3.000 - 6.000 1.195 1.000 400 155 750 - 950
WK-KZG-1000 990 3.000 - 6.000 1.495 1.300 600 155 800 - 1.000

*H max. = 5.000 mm

Jumbo Vakumlu Hortumlu Kaldırıcı İçin Özel Pergel Vinçler

Jumbo vakumlu hortumlu kaldırıcı için alüminyum vinç raylarıyla WK duvara monteli pergel vinç

Tip Maks. kaldırma kapasitesi [kg] L [mm] H* [mm] H1 [mm] B [mm] L1 [mm] L2 [mm]
WK-JU-45 45 2.000 - 6.000 695 500 - 505 205 155 450 - 750
WK-JU-65 65 2.000 - 6.000 695 500 205 155 450 - 750
WK-JU-85 85 3.000 - 6.000 695 500 205 155 650 - 850
WK-JU-110 110 3.000 - 6.000 695 500 205 155 650 - 850
WK-JU-140 140 3.000 - 6.000 695 - 945 500 - 750 205 - 250 155 650 - 850
WK-JU-200 200 3.000 - 6.000 945 750 250 155 700 - 900
WK-JU-300 300 3.000 - 6.000 945 750 250 155 700 - 900

* WK… 45-140 = 4.500 mm için H max (WK… 200/300 tipi için 4.750 mm)

Videolar

Ürünün çeşitli endüstrilerdeki uygulama örneklerini keşfedin - kullanıcı dostu, bilgilendirici ve pratik.

Uygun video bulamadınız mı? O zaman medya merkezimize bir göz atın.
Ürün sorgulama

Aksesuarlar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git