- Geniş yedek ve aşınma parçaları yelpazesi
- Vakum üretimi, kaldırma hortumları, koruyucu hortumlar, vb.
Vakumlu Taşıyıcı JumboErgo
300 kg ağırlığa kadar farklı şekil ve boyuttaki yükleri taşımak için
JumboErgo üzerinde bulunan kumanda ünitesi motosiklet gaz kolu gibi çalışacak şekilde dizayn edilmiştir. Plakalar, karton kutular ve güneş panelleri gibi büyük ve ağır yükler nazik ve hassas şekilde taşınabilir. Kumanda ünitesinin uzunluğu değiştirilebilir ve kullanıcının her zaman yükten güvenli mesafeyi korumasını sağlar.
Hassas bir şekilde kontrol edilebilen çevirmeli kavrama ile ergonomik çalışma sayesinde duyarlı ve hassas kullanım
Bireysel gereksinimlerin uygulanması için modüler tasarım ve kapsamlı tutucu ve aksesuar programı
Çalışan motivasyonunu artırır ve işle ilgili kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarını en aza indirir
40'a varan enerji tasarrufu için opsiyonel telsiz uzaktan kumanda
İş parçalarını 120 kg'a kadar 90° döndürmek için opsiyonel pnömatik döndürme ünitesi
Schmalz’tan bir taşıma sistemi yatırımınıza değer mi? Sadece birkaç tıklamayla öğrenin!
Bir taşıma sistemine yatırım yapmanın sizin için gerçekten işe yarayıp yaramadığını bilmek ister misiniz? Ücretsiz çevrimiçi amortisman hesaplayıcımız size kısa sürede net bir cevap verecektir - hızlı, basit ve tamamen bağlayıcı olmayan. Tek yapmanız gereken birkaç tıklama ve yatırımınızın istediğiniz ekonomik başarıyı ne zaman getireceğini anında göreceksiniz.
Şimdi başlayın - verimliliği artırmanın ve maliyetleri düşürmenin yeni yollarını keşfedin!

Modüler sistem
(1) Vakum üreteci için radyo uzaktan kumanda SRC (opsiyonel)
(2) Vakum blower SBV ile frekans kontrolü
(3) Yükü kaldırmak, indirmek ve bırakmak için ergonomik döndürmeli kumanda kolu
(4) Filtre - aletsiz değiştirilebilir
(5) Yük olmadan yüksekliğinin ayarlanması
(6) Vakumlu tutucular için hızlı değişim adaptörü (opsiyonel)
Modüler elemanlar

Hızlı değiştirme adaptörü
Çok yönlülük önemlidir: Schmalz, neredeyse her uygulama için doğru vakumlu tutucu çözümleri sunar. Hızlı değiştirme adaptörü ile tutucu, hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilebilir.
.jpg)
Tekli vakumlu tutucu
Karton kutular, variller, kovalar, tenekeler ve dolaplar gibi kompakt malları taşımak için.
.jpg)
Tekli vakumlu tutucu
Palet taşıma, ince uzun ebatlarında karton kutu taşıma, boru taşıma, kare profil malzeme taşıma ve diğer uzun iş parçaları için.
.jpg)
Yuvarlak vakumlu tutucu
Varil taşıma, kova taşıma, yüzeyi pürüzlü taş veya beton malzeme taşıma için.

Çuval için vakumlu tutucu
Kağıt ve plastik hammadde çuvalı taşıma, kauçuk balya taşıma ve ambalajlı shrinkli malzeme paketler taşıma için.
.jpg)
İkili vakumlu tutucu
Karton kutular, kasalar veya metal malzemeleri taşımak için. Vakum vantuzları, ana travers üzerinde hareket ettirilerek pozisyonu ayarlanabilir.

İkili süngerli vakum gripper FMP
Vakum gripper iş parçasını tamamen kapatamadığı paletler, bölümler veya kesilmiş parçaları taşımak için. Tutucular, ana travers üzerinde hareket ettirilerek pozisyonu ayarlanabilir.

Dörtlü vantuzlu tutucu
Büyük ebatlardaki karton kutular, metal plakalar ve rijit olmayan yüklerin taşınması için. Vakum vantuzlarının pozisyonu uzunlamasına ve çapraz olarak travers üzerinde ayarlanabilir.
.jpg)
Multi vakumlu tutucu
Stabil olmayan karton kutular, esnek olan iş parçalarını taşımak için. Gripper üzerindeki her vantuz, malzeme üzerindeki pürüzlülüğü en iyi şekilde kompanse eder.
.jpg)
İğne tutucu
Yumuşak ahşap lifi, taş yünü, köpük veya yalıtım levhaları gibi hava geçirgen bileşenler için.
.jpg)
Mekanik tutucular
Schmalz, gözenekli çuvallar veya açık ağızlı kutular gibi vakumla tutulamayan iş parçaları için mekanik tutucu çözümleri sunar.
.jpg)
Özel tutucular yapmak için modüler gripper sistemi
Çok sayıda önceden tasarlanmış tutucunun yanı sıra, modüler tutucu sistemi Jumbo ürün yelpazesine ek çözümler sunar. İlgili uygulamaya özel olarak uyarlanmış birden çok vakumlu tutucuyu kolayca konfigüre edebilirsiniz.
Teknik veri
JumboErgo ve JumboSprint vakumlu hortumlu kaldırıcılar, modüler dizaynları sayesinde her özel uygulamanın gereksinimlerine göre özel olarak yapılandırılabilir. Teknik veriler yapılandırma ve seçilen vakumlu tutucuya bağlı olarak değişir.
Aşağıdaki teknik verileri standart değerlerdir.
Tip | İş parçası biçimi* Min. [mm] | İş parçası biçimi* Maks. [mm] | Kumanda ünitesi uzunluğu L [mm] | Maks. kaldırma hızı [m/dk] | Maks. kaldırma hareketi Z [mm] | Yükseklik H** [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
JumboErgo | 300x200 | 4.000x2.000 | 350-1.000 | 60 | 1.700 | 2.850 |
300x200 | 4.000x2.000 | 350-1.000 | 60 | 2.100 | 3.400 | |
JumboSprint | 300x200 | 3.000x1.000 | 155-500 | 60 | 1.700 | 2.850 |
300x200 | 3.000x1.000 | 155-500 | 60 | 2.100 | 3.400 |
140 kg ve daha yüksek kaldırma kapasitesi mevcuttur: kaldırma hareketi Z + 160 mm yükseklik H +250 mm
*Seçilen vakumlu tutucuya bağlıdır
**Vakumlu tutucu dahil değildir (toplam ağırlık = H + vakumlu tutucunun yüksekliği)
Jumbo tipi | Maks. kaldırma kapasitesi [kg] | Ø Kaldırma hortumu | |
---|---|---|---|
Yatay | 90° döner | D [mm] | |
Ergo/Sprint 35 | 35 | - | 120 |
Ergo/Sprint 45 | 45 | 30 | 140 |
Ergo/Sprint 65 | 65 | 50 | 160 |
Ergo/Sprint 85 | 85 | 70 | 178 |
Ergo/Sprint 110 | 110 | 90 | 203 |
Ergo/Sprint 140 | 140 | 120 | 230 |
Ergo/Sprint 200 | 200 | - | 250 |
Ergo/Sprint 300 | 300 | - | 305 |
Videolar
Ürünün çeşitli endüstrilerdeki uygulama örneklerini keşfedin - kullanıcı dostu, bilgilendirici ve pratik.
Uygun video bulamadınız mı? O zaman medya merkezimize bir göz atın.