Schmalz

Spare and Wear Parts Vacuum Tube Lifters JumboErgo / Jumbo Sprint

Přejděte přímo na produkty
Nadstavba
  • Vacuum generation, lifting hoses, protective hoses, etc
Technické údaje
  • Wide range of spare and wear parts
  • Vacuum generation, lifting hoses, protective hoses, etc

Výsledky filtrování

Category
Industry sector
Product family

1 - 10 z 319 výsledků

V-RING 63x13 V-65 S NBR

Číslo dílu.: 10.07.08.00100

V-ring

Internal diameter d63 (mm)
Length L13 (mm)
MaterialNitrile rubber NBR
V-RING 105x18 V-110 S NBR

Číslo dílu.: 10.07.08.00161

V-ring

Internal diameter d105 (mm)
Length L18 (mm)
MaterialNitrile rubber NBR
FLK G1/2-IG G1/2-AG

Číslo dílu.: 10.01.03.00175

Flexible suction cup mounting for adaptation to sloping surfaces

Odvětví: Universal

Thread G1G1/2"-F
Thread G2G1/2"-M
Operating temperature0 ... 70 °C
VSL 41-35 PVC-PS GR

Číslo dílu.: 10.07.09.00010

Hose for vacuum and compressed-air systems

Odvětví: Universal

Outside diameter D41 (mm)
Internal diameter d35 (mm)
Length max.50 (m)
Material hosePVC with PVC-spiral
Bending radius min.65 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.50 ... 0.50 bar
Operating temperature-20 ... 70 °C
Color
SSD 28-32 ST-VZ

Číslo dílu.: 10.07.10.00087

Hose clamp for securing wire-reinforced hoses

Odvětví: Universal

Clamping range [mm]28.0 ... 32.0 mm
MaterialSteel
Surfacegalvanised
SSD 35-40 ST-VZ

Číslo dílu.: 10.07.10.00018

Hose clamp for securing wire-reinforced hoses

Odvětví: Universal

Clamping range [mm]35.0 ... 40.0 mm
MaterialSteel
Surfacegalvanised
DR G1 39/34x2 PA

Číslo dílu.: 10.07.08.00025

Sealing ring

Odvětví: Universal

forG1
Outside diameter D39 (mm)
Internal diameter d34 (mm)
MaterialPolyamide
SSD 35-40 A2

Číslo dílu.: 10.07.10.00088

Hose clamp for securing wire-reinforced hoses

SD 50x140 SEM

Číslo dílu.: 10.02.01.00373

Silencer for vacuum generators

DEF-65-E/S-EX-JU

Číslo dílu.: 11.01.16.10235

Rotary inlet lifter Jumbo

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku