Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

DR 191/179x14

Číslo dílu.: 10.07.08.00740

Sealing ring for suction plate

Outside diameter D191 (mm)
Internal diameter d179 (mm)
Length L14 (mm)
Operating temperature °C
Údaje o konstrukci
Atribut Wert
D 191  mm
d 179  mm
L 14  mm

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku