Schmalz

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

DR 191/179x14

Réf. article: 10.07.08.00740

Joint d'étanchéité pour ventouse plate

Diamètre extérieur D191 (mm)
Diamètre intérieur d179 (mm)
Longueur L14 (mm)
Température de travail °C
Données de construction
Attribut Valeur
D 191  mm
d 179  mm
L 14  mm

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier