Schmalz

Innospann Steel-Plate ISST-MPL and FlexMat SFM

Steel-Plate and Flexmat for use on Matrix-Plate MPL

Přejděte přímo na produkty

The modular system for use on the Matrix-Plate MPL can be retrofitted as required

Honeycomb structure of the suction points to increase the usable area for maximum vacuum clamping force

Milling at partial occupancy due to numerous vacuum chambers with integrated flow resistors

FlexMat optimized for production of cutouts and inexpensive and quickly replaceable in case of wear

Elastomer surface with special support withstands strongest lateral forces

Nadstavba
  • Vacuum blocks ISBL made of aluminum (1) with double seal and magnetic pre-fixation on the Steel-Plate
  • Schmalz FlexMat SFM (2) for use directly on the Steel-Plate
  • Sealing magnets (3) for unused vacuum openings when used with vacuum blocks ISBL
  • Steel-Plate with vacuum openings (4)
  • Matrix-Plate MPL (5) as basic unit of the modular clamping system
Technické údaje
  • Steel-Plate ISST and elastomer mat with honeycomb suction points for metal and plastic processing
  • Extension for the clamping system Matrix-Plate MPL
  • For the production of cutouts
Dokumentace

V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.

DokumentyJazyk
Česky

Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.

DokumentyJazyk
Angličtina

Výsledky filtrování

Industry sector

1 - 4 z 4 výsledků

ISST-MPL 400x300x3 SFM

Číslo dílu.: 10.01.28.00022

Steelplate for use with Matrix-Plate

Length L400 (mm)
Width B300 (mm)
Height H3 (mm)
TypeSFM
ISST-MPL 300x200x3 SFM

Číslo dílu.: 10.01.28.00021

Steelplate for use with Matrix-Plate

Length L300 (mm)
Width B200 (mm)
Height H3 (mm)
TypeSFM
ISST-MPL 600x400x3 SFM

Číslo dílu.: 10.01.28.00023

Steelplate for use with Matrix-Plate

Length L600 (mm)
Width B400 (mm)
Height H3 (mm)
TypeSFM
SFM-298.5x198.5

Číslo dílu.: 10.01.28.00005

Elastomer mat for fixing workpieces

MaterialPlastics
Utilization designMatrix-Plate
Length L298.5 (mm)
Width B198.5 (mm)
Height H2.5 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku