Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

VCSP-U 160x115x16.5 VCBL-K2 TPE

Číslo dílu.: 10.01.12.04402

Suction plate for vacuum block bottom

Odvětví: Wood

Length L160 (mm)
Width B115 (mm)
Height H16.5 (mm)
Utilization designVacuum block VCBL-K2
Údaje o konstrukci
Atribut Wert
B 115  mm
L 160  mm
H 16,5  mm
Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku