Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

VCSP-U 160x115x16.5 VCBL-K2 TPE

Numero articolo: 10.01.12.04402

Piastra di aspirazione per blocco die aspirazione sotto

Industrie: Legno

Lunghezza L160 (mm)
Larghezza B115 (mm)
Altezza H16.5 (mm)
Design di utilizzoBlocco di aspirazione VCBL-K2
Dati di costruzione
Attributo Valore
B 115  mm
L 160  mm
H 16,5  mm
Documentazione

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello