Schmalz

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

VCSP-U 160x115x16.5 VCBL-K2 TPE

N° de artículo: 10.01.12.04402

Placa de ventosa para ventosa de bloque abajo

Industrias: Madera

Longitud L160 (mm)
Anchura B115 (mm)
Altura H16.5 (mm)
Diseño de aplicaciónVentosa de bloque VCBL-K2
Datos de diseño
Atributo Valor
B 115  mm
L 160  mm
H 16,5  mm
Documentación

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta