STV-W M5-AG 4
Číslo dílu.: 10.08.02.00155
Push-in Fitting, swivelling elbow
Odvětví: Universal
| Thread G1 | M5-M |
| Outer hose diameter | 4 (mm) |
| Material | Nickel plated |
| Operating temperature | -20 ... 80 °C |
| Length L | 16.4 (mm) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d | 4 mm |
| G1 | M5-M |
| dn | 2,5 mm |
| D1 | 8,5 mm |
| H | 8,7 mm |
| H1 | 13,6 mm |
| L | 16,4 mm |
| L1 | 21,4 mm |
| LG1 | 4,7 mm |
| SW1 | 8 mm |
| SW3 | 10 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Design hose type | Hose D = 4 d = 2 |
| Design hose type | 4-2 |
| Material | Nickel plated |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -1.00 ... 15.00 bar |
| Operating temperature | -20 ... 80 °C |
| Weight | 16 g |
| Product family | STV |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace