Schmalz

Tilaustiedot

The push-in fittings are supplied in the desired design.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

STV-W M5-AG 4

Osanro: 10.08.02.00155

Push-in Fitting, swivelling elbow

Toimialat: Yleiskäyttö

Thread G1M5-M
Outer hose diameter4 (mm)
MaterialNickel plated
Operating temperature-20 ... 80 °C
Length L16.4 (mm)
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
d 4  mm
G1 M5-M
dn 2,5  mm
D1 8,5  mm
H 8,7  mm
H1 13,6  mm
L 16,4  mm
L1 21,4  mm
LG1 4,7  mm
SW1 8  mm
SW3 10  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Design hose type Hose D = 4 d = 2
Design hose type 4-2
Material Nickel plated
Pressure range (operating pressure) [bar] -1.00 ... 15.00 bar
Operating temperature -20 ... 80 °C
Weight 16  g
Product family STV
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Lisätarvikkeet

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin