Schmalz

Informace o objednávce

Spring plunger FSTE is delivered as a ready-to-connect product.

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

FSTE M5-IG 10

Číslo dílu.: 10.01.02.00608

Spring plunger with damping and height compensation

Odvětví: Universal

Suction cup connectionM5-F
Product familyFSTE
Spring stroke Z10 (mm)
4 (Nm)
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
G1 M5-F
G2 M5-F
G3 G1/8"-M
H 47,2  mm
H2 23  mm
LG1 5,5  mm
LG2 6,2  mm
LG3 15  mm
SW1 14  mm
SW2 7  mm
SW3 7  mm
Z (Stroke) 10  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Spring rate 0,32  N/mm
Spring pretension 2,75  N
Spring force center 4,36  N
Vertical load 1 500  N
Horizontal load 97  N
4  Nm
Weight 19  g
Operating temperature 0 ... 80 °C
Product family FSTE
Note: Spring force: Referred to 50 % of operating stroke Vertical loading: Maximum static loading Horizontal stress: The specification of the horizontal stress refers to the lower edge of the plunger with extended spring. It is a maximum static stress and it impairs the spring compression and extension in horizontal position
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku