FSTE M5-IG 10
Onderdeelnr.: 10.01.02.00608
Veerstoter met demping en hoogtecompensatie
Industriesegmenten: Universeel
| Suction cup connection | M5-IG |
| Product family | FSTE |
| Spring stroke Z | 10 (mm) |
| Tightening torque (max) | 4 (Nm) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| G1 | M5-F |
| G2 | M5-IG |
| G3 | G1/8"-M |
| H | 47,2 mm |
| H2 | 23 mm |
| LG1 | 5,5 mm |
| LG2 | 6,2 mm |
| LG3 | 15 mm |
| SW1 | 14 mm |
| SW2 | 7 mm |
| SW3 | 7 mm |
| Z (Stroke) | 10 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Spring rate | 0,32 N/mm |
| Spring pretension | 2,75 N |
| Spring force center | 4,36 N |
| Vertical load | 1.500 N |
| Horizontal load | 97 N |
| Tightening torque (max) | 4 Nm |
| Weight | 19 g |
| Operating temperature | 0 ... 80 °C |
| Product family | FSTE |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie