Met lagere dempingsveer geoptimaliseerd voor gevoelige werkstukken; zeer goede hoogtecompensatie
Groot assortiment aan aansluitschroefdraden en slaghoogtes maakt gebruik mogelijk voor de meest uiteenlopende toepassingen en zuiggrijpers
Optioneel in niet-roterende uitvoering voor ovale zuignappen
Neem de juiste beslissing voor elke applicatie!
Alle verschillen tussen de FSTE, FSTIm en FSTImc veerstoters in één oogopslag. Onze expert geeft je in een korte video een overzicht van alle verschillen, zodat je veilig de juiste keuze van veerstoters voor jouw applicatie kunt maken!

Ontwerp
Ontwerp

- Veerplunjer met hoogvaste plunjerstang van gegalvaniseerd staal, geleidebus (2) en onderste dempingsveer (4)
- Duwstang met geïntegreerde vacuümbegeleiding, aansluitdraad (1) altijd binnendraad
- Aansluitschroefdraad voor zuiggrijpers (5) tot M5 altijd vrouwelijk, anders mannelijk
- Twee borgmoeren (3) voor montage
Technische gegevens
Technische gegevens
- Zuigaansluiting: M3, M5, G1/8" tot G1/2"
- Slag: 5 tot 90 mm
- Geïntegreerde vacuümbegeleiding
Industriesegmenten
Industriesegmenten
- •Universeel
Documentatie
Documentatie
De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.
| Documenten | Taal |
|---|---|
| Nederlands |
De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.
| Documenten | Taal |
|---|---|
| Engels |
1 - 10 van 21 resultaten