FSTE M5-IG 20
Číslo dílu.: 10.01.02.00609
Spring plunger with damping and height compensation
Odvětví: Universal
| Suction cup connection | M5-F |
| Product family | FSTE |
| Spring stroke Z | 20 (mm) |
| 4 (Nm) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| G1 | M5-F |
| G2 | M5-F |
| G3 | G1/8"-M |
| H | 59,2 mm |
| H2 | 35 mm |
| LG1 | 5,5 mm |
| LG2 | 6,2 mm |
| LG3 | 15 mm |
| SW1 | 14 mm |
| SW2 | 7 mm |
| SW3 | 7 mm |
| Z (Stroke) | 20 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Spring rate | 0,21 N/mm |
| Spring pretension | 1,78 N |
| Spring force center | 3,87 N |
| Vertical load | 1 500 N |
| Horizontal load | 63 N |
| 4 Nm | |
| Weight | 25 g |
| Operating temperature | 0 ... 80 °C |
| Product family | FSTE |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace