FSTE M5-IG 20
Osanro: 10.01.02.00609
Spring plunger with damping and height compensation
Toimialat: Yleiskäyttö
| Suction cup connection | M5-F |
| Product family | FSTE |
| Spring stroke Z | 20 (mm) |
| 4 (Nm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| G1 | M5-F |
| G2 | M5-F |
| G3 | G1/8"-M |
| H | 59,2 mm |
| H2 | 35 mm |
| LG1 | 5,5 mm |
| LG2 | 6,2 mm |
| LG3 | 15 mm |
| SW1 | 14 mm |
| SW2 | 7 mm |
| SW3 | 7 mm |
| Z (Stroke) | 20 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Spring rate | 0,21 N/mm |
| Spring pretension | 1,78 N |
| Spring force center | 3,87 N |
| Vertical load | 1 500 N |
| Horizontal load | 63 N |
| 4 Nm | |
| Weight | 25 g |
| Operating temperature | 0 ... 80 °C |
| Product family | FSTE |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi