Schmalz

Informace o objednávce

The flexible suspension FST-FLEX (retaining plate + spring plunger) is supplied as an individual part. To receive a complete flexible suspension (retaining plate + spring plunger + connection plate + accessories), the following ordering steps are required:

  • Flexible suspension FST-FLEX (step 1) – retaining plate + spring plunger, available with different strokes and number of spring plungers
  • Connection plate FLAN-PL (step 2) – available for different area grippers

 

Available accessories: Flexolink (FLK), flange plate (FLAN-PL)

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Číslo dílu.: 10.01.10.07016

Spring plunger with both-way damping and height compensation, heavy-duty

Odvětví: Universal

Spring stroke Z50 (mm)
Shape mounting elementsHeavy duty 1 spring plunger
Utilization designMounting section
Size40/80x40
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 75  mm
G1 G3/8"-F
G2 G1/2"-M
G3 G1/2"-M
H 199,8  mm
H1 161  mm
H2 20  mm
H3 10  mm
H4 20  mm
L 40,5  mm
L3 1,2  mm
L4 6,4  mm
LG1 14,5  mm
LG2 10,5  mm
LG3 14  mm
Z (Stroke) 50  mm
For Mounting section
Technické údaje
Atribut Wert
Size 40/80x40
Weight 1 500  g
Spring rate 1,81  N/mm
Product family FST-FLEX
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku