Schmalz

Informace o objednávce

The extensions (geared) SXT-EXT are delivered as individual parts.
The following ordering steps are necessary to obtain a complete assembly:

  • M-component (grey) of the connections SXT-CON-GB, angle pieces SXT-ANG or extensions SXT-EXT
  • F-component (black) of the connections SXT-CON-GB, angle pieces SXT-ANG or extensions SXT-EXT
  • Mounting set SXT - consisting of screws, washers and springs
Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SXT-EXT-GB-500

Číslo dílu.: 10.07.13.00054

Extension with gear bracket, modular, for swivel arms and to connect with Round Tooling

Odvětví: Automotive | Metal

Outside diameter D25 (mm)
Length L500.4 (mm)
MaterialAluminum
ShapeGear braket one side
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
D 25  mm
Dk 35  mm
G1 M8-F
L 500,4  mm
L2 487,9  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Material Aluminum
Shape Gear braket one side
Weight 450  g
Product family SXT
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku