Schmalz

Informace o objednávce

The robot quick-change bayonets SXT-QC-CON are delivered as a ready-to-connect product.
The following ordering steps are necessary to obtain a complete quick-change system:

  • Robot quick-change bayonet of type SXT-QC-CON M (tooling connection)
  • Robot quick-change bayonet of type SXT-QC-CON F (robot connection)

Important: Pipe diameter and number of pneumatic feed-throughs must match.

 

Available accessories: plug-in screw unions STV-GE

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SXT-QC-CON-60-M

Číslo dílu.: 10.07.13.00019

Robot Quick-change bayonet for Round Toolings

Odvětví: Automotive | Metal

ShapeMale
MaterialAluminum
Nominal size60 (mm)
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
Nominal size 60  mm
D 95  mm
d 60  mm
H1 151  mm
L 192,3  mm
L2 150  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Material Aluminum
Shape Male
Weight 1,6  kg
Product family SXT
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Náhradní díly

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku