Schmalz

Tilaustiedot

Robotin pikavaihdettavat bajonetit SXT-QC-CON toimitetaan liitäntävalmiina tuotteena.
Täydellisen pikavaihtojärjestelmän saamiseksi tarvitaan seuraavat tilausvaiheet:

  • Robotin pikavaihdettava bajonetti tyyppi SXT-QC-CON M (liitäntätyökalut)
  • Robotin pikavaihdettava bajonetti tyyppi SXT-QC-CON F (robottiliitäntä)

Tärkeää: Putken halkaisijan ja pneumaattisten läpivientien lukumäärän on vastattava toisiaan.

Saatavilla olevat lisävarusteet: STV-GE-puristusliittimet

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SXT-QC-CON-60-M

Osanro: 10.07.13.00019

Robotin pikavaihdettava bajonetti putkityökaluja varten

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

ShapeMale
MaterialAluminum
Nominal size60 (mm)
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
Nominal size 60  mm
D 95  mm
d 60  mm
H1 151  mm
L 192,3  mm
L2 150  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Material Aluminum
Shape Male
Weight 1,6  kg
Product family SXT
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin