SXT-QC-CON-60-M
Część nr.: 10.07.13.00019
Szybkozmienny bagnet robota dla oprzyrządowania do rur
Branże: Metal | Motoryzacja
| Shape | Male |
| Material | Aluminum |
| Nominal size | 60 (mm) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Nominal size | 60 mm |
| D | 95 mm |
| d | 60 mm |
| H1 | 151 mm |
| L | 192,3 mm |
| L2 | 150 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Shape | Male |
| Weight | 1,6 kg |
| Product family | SXT |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja