Schmalz

Informace o objednávce

The robot quick-change bayonets SXT-QC-CON are delivered as a ready-to-connect product.
The following ordering steps are necessary to obtain a complete quick-change system:

  • Robot quick-change bayonet of type SXT-QC-CON M (tooling connection)
  • Robot quick-change bayonet of type SXT-QC-CON F (robot connection)

Important: Pipe diameter and number of pneumatic feed-throughs must match.

 

Available accessories: plug-in screw unions STV-GE

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SXT-QC-CON-60-M-2

Číslo dílu.: 10.07.13.00170

Robot Quick-change bayonet for Round Toolings

Odvětví: Automotive | Metal

ShapeMale
Number of connections2
MaterialAluminum
Nominal size60 (mm)
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
Nominal size 60  mm
D 95  mm
d 60  mm
G1 G3/8"-F
H1 151  mm
L 213,3  mm
L2 150  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Material Aluminum
Shape Male
Number of connections 2
Weight 1,85  kg
Product family SXT
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku