SXT-QC-CON-60-M-2
Parça no.: 10.07.13.00170
Yuvarlak Tooling için Robot Hızlı Değiştirme Bayoneti
Endüstriler: Metal | Otomotiv
| Şekil | Erkek |
| Bağlantı sayısı | 2 |
| Malzeme | Alüminyum |
| Nominal boyut | 60 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Nominal boyut | 60 mm |
| D | 95 mm |
| d | 60 mm |
| G1 | G3/8"-F |
| H1 | 151 mm |
| L | 213,3 mm |
| L2 | 150 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Malzeme | Alüminyum |
| Şekil | Erkek |
| Bağlantı sayısı | 2 |
| Ağırlık | 1,85 kg |
| Ürün ailesi | SXT |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon