SXT-QC-CON-60-M-2
Osanro: 10.07.13.00170
Robotin pikavaihdettava bajonetti putkityökaluja varten
Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli
| Shape | Male |
| Number of connections | 2 |
| Material | Aluminum |
| Nominal size | 60 (mm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Nominal size | 60 mm |
| D | 95 mm |
| d | 60 mm |
| G1 | G3/8"-F |
| H1 | 151 mm |
| L | 213,3 mm |
| L2 | 150 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Shape | Male |
| Number of connections | 2 |
| Weight | 1,85 kg |
| Product family | SXT |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi