DI-SET PXT D30
Číslo dílu.: 10.01.49.00031
Sealing kit
Utilization design | Modular gripper system |
Size | D30 |
Length L | 3.5 (mm) |
Outside diameter D | 33 (mm) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci

Atribut | Wert |
---|---|
D | 33 mm |
L | 3,5 mm |
Technické údaje
Technické údaje
Atribut | Wert |
---|---|
Weight | 20 g |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace