Nenašli jste ten správný produkt?
Nakonfigurujte si správný produkt pro svou aplikaci hned teď!
Lightweight and robust aluminum profile ensures high stability and flexibility of the gripping system
Use of a standard profile facilitates the connection of any components
Elimination of complex hosing due to the possibility of internal vacuum guide
V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.
Dokumenty | Jazyk |
---|---|
Česky |
Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.
Dokumenty | Jazyk |
---|---|
Angličtina |
Nakonfigurujte si správný produkt pro svou aplikaci hned teď!
1 - 7 z 7 výsledků
Číslo dílu.: 26.07.01.00489
Aluminium profile for construction of vacuum-gripping systems
Length L | 3000 (mm) |
Width B | 30 (mm) |
Height H | 30 (mm) |
Form | 4x dovetail |
Číslo dílu.: 26.07.01.00498
Aluminium profile for construction of vacuum-gripping systems
Length L | 3000 (mm) |
Width B | 25 (mm) |
Height H | 30 (mm) |
Form | with 1 T-slot |