KAPP 30x3 PXT D30-I
Číslo dílu.: 25.09.06.00119
Cap (round)
Utilization design | Modular gripper system |
Length L | 3 (mm) |
Outside diameter D | 30 (mm) |
Connection 1 | Profil D30-I |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci

Atribut | Wert |
---|---|
D | 30 mm |
d | 27,5 mm |
L | 3 mm |
L1 | 15 mm |
Technické údaje
Technické údaje
Atribut | Wert |
---|---|
Material | Polyamide |
Weight | 4,6 g |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace