KAPP 30x3 PXT D30-I
Osanro: 25.09.06.00119
Suojakorkki (pyöreä)
Utilization design | Modular gripper system |
Length L | 3 (mm) |
Outside diameter D | 30 (mm) |
Connection 1 | Profil D30-I |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
D | 30 mm |
d | 27,5 mm |
L | 3 mm |
L1 | 15 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Material | Polyamide |
Weight | 4,6 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi