KAPP 30x3 PXT D30-I
Część nr.: 25.09.06.00119
Pokrywa (okrągła)
Utilization design | Modular gripper system |
Length L | 3 (mm) |
Outside diameter D | 30 (mm) |
Connection 1 | Profil D30-I |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
D | 30 mm |
d | 27,5 mm |
L | 3 mm |
L1 | 15 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Material | Polyamide |
Weight | 4,6 g |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja