Schmalz

Profile montażowe MO-PROF PXT

Standardowy profil aluminiowy do modułowej budowy systemu chwytakowego

Skonfiguruj teraz

Lekki i wytrzymały profil aluminiowy zapewnia wysoką stabilność i elastyczność systemu chwytającego

Zastosowanie standardowego profilu ułatwia podłączenie dowolnych komponentów

Eliminacja skomplikowanych przewodów rurowych dzięki możliwości wewnętrznego prowadzenia podciśnienia

Projekt
  • Znormalizowane poprzeczki do ustawiania systemu chwytaków i podłączania wszelkich uchwytów i łączników (1)
  • Osłony profili (2) opcjonalnie dostępne również w wersji próżnioszczelnej
Dane techniczne
  • Stabilny standardowy profil aluminiowy
  • Średnica: 30 mm
Dokumentacja

Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

DokumentyJęzyk
Polska

Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.

DokumentyJęzyk
Język angielski

Filtruj wyniki

Form
Industry sector

Nie znalazłeś odpowiedniego produktu?

Skonfiguruj odpowiedni produkt dla swojej aplikacji już teraz!

1 - 9 z 9 wyników

MO-PROF 30x30x3000 AL

Część nr.: 26.07.01.00489

Profil aluminiowy do montażu Podciśnieniowe systemy chwytakowe

Length L3000 (mm)
Width B30 (mm)
Height H30 (mm)
Form4x dovetail
MO-PROF 30x30x1000 AL

Część nr.: 10.01.49.00087

Aluminium profile for mounting (mach

Length L1000 (mm)
Width B30 (mm)
Height H30 (mm)
MO-PROF 25x30x1000 1TN AL

Część nr.: 10.01.49.00089

Aluminium profile for mounting (mach

Length L1000 (mm)
Width B25 (mm)
Height H30 (mm)
Formwith 1 T-slot
MO-PROF 25x30x500 1TN AL

Część nr.: 10.01.49.00088

Aluminium profile for mounting (mach

Length L500 (mm)
Width B25 (mm)
Height H30 (mm)
Formwith 1 T-slot
MO-PROF 30x30x500 AL

Część nr.: 10.01.49.00086

Aluminium profile for mounting (mach

Length L500 (mm)
Width B30 (mm)
Height H30 (mm)
MO-PROF 25x30x3000 1TN AL

Część nr.: 26.07.01.00498

Profil aluminiowy do montażu Podciśnieniowe systemy chwytakowe

Length L3000 (mm)
Width B25 (mm)
Height H30 (mm)
Formwith 1 T-slot
DI-SET PXT D30

Część nr.: 10.01.49.00031

Zestaw uszczelek

Utilization designModular gripper system
SizeD30
Length L3.5 (mm)
Outside diameter D33 (mm)
KAPP 30x3 PXT D30-I

Część nr.: 25.09.06.00119

Pokrywa (okrągła)

Utilization designModular gripper system
Length L3 (mm)
Outside diameter D30 (mm)
Connection 1Profil D30-I
KAPP 30x3 PXT 8-D30-I

Część nr.: 25.09.06.00129

Pokrywa (okrągła)

Utilization designModular gripper system
Length L3 (mm)
Outside diameter D30 (mm)
Connection 1Profil 8D30-I

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka