Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

MO-PROF 30x30x1000 AL

Część nr.: 10.01.49.00087

Aluminium profile for mounting (mach

Length L1000 (mm)
Width B30 (mm)
Height H30 (mm)
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 30  mm
H 30  mm
L 1000  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Material Aluminum
Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka