MO-PROF 25x30x3000 1TN AL
Część nr.: 26.07.01.00498
Profil aluminiowy do montażu Podciśnieniowe systemy chwytakowe
Length L | 3000 (mm) |
Width B | 25 (mm) |
Height H | 30 (mm) |
Form | with 1 T-slot |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
B | 25 mm |
d | 3,5 mm |
H | 30 mm |
L | 3000 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Material | Aluminum |
Form | with 1 T-slot |
Weight | 2236,7 g |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja