Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

MO-PROF 25x30x1000 1TN AL

Číslo dílu.: 10.01.49.00089

Aluminium profile for mounting (mach

Length L1000 (mm)
Width B25 (mm)
Height H30 (mm)
Formwith 1 T-slot
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 25  mm
H 30  mm
L 1 000  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Material Aluminum
Form with 1 T-slot
Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku