Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

MO-PROF 25x30x1000 1TN AL

Osanro: 10.01.49.00089

Aluminium profile for mounting (mach

Length L1000 (mm)
Width B25 (mm)
Height H30 (mm)
Formwith 1 T-slot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 25  mm
H 30  mm
L 1 000  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Material Aluminum
Form with 1 T-slot
Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin