DRUCK-FED 1x10 17.5 2.9
Číslo dílu.: 20.08.02.00349
Pressure spring
| Wire diameter | 1 (mm) |
| Diameter | 10 (mm) |
| Length L | 17.5 (mm) |
| Spring rate | 2.9 (N/mm) |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Material | Spring steel DIN 2076 |
| Product family | SXT |
Dokumentace
Dokumentace