Schmalz

Informace o objednávce

The magnetic gripper SGM-HP/-HT (multiple) is delivered assembled.

The assembly consists of:

  • Gripper of type SGM-HP/-HT (multiple)
  • Optional holder system
  • Optional proximity switch (only for SGM-HP)
Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.
  • NOVÝ
  • EFEKTIVNÍ

SGM-HP 40x121 3RR

Číslo dílu.: 10.01.17.00643

Magnetic gripper for handling metal sheets with holes

Size40x121
Pressure range (operating pressure) [bar]2.5 ... 6.0 bar
Holding force max.730 (N)
Shape3 friction rings
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 40  mm
B2 24,2  mm
D 40  mm
G2 G1/8"-F
G4 M5-F
G5 M6-F
H 99,4  mm
H2 34,4  mm
H3 31,3  mm
L 121  mm
L2 32  mm
LG2 6  mm
LG4 7  mm
LG5 6,5  mm
X1 57  mm
X2 20  mm
X3 60  mm
Y1 40  mm
Y2 81  mm
Y3 16  mm
Y4 30  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Sheet thickness optimum for holding force max. 4  mm
Holding force max. 730  N
Remaining holding force 0,5  N
Pressure range (operating pressure) [bar] 2.5 ... 6.0 bar
Installation position BEL
Control valve Bistable
Operating temperature 5 ... 70 °C
Weight 1 220  g
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Náhradní díly

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku