SD G2-1/2-AG 130x651 SB
Číslo dílu.: 10.04.04.00345
Silencer for vacuum generators
Utilization design | Blower SB |
Thread G1 | G2-1/2"-M |
Outside diameter D | 130 (mm) |
Length L | 651 (mm) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
Atribut | Wert |
---|---|
G1 | G2-1/2"-M |
L | 651 mm |
L1 | 701 mm |
Dokumentace
Dokumentace