SD G2-1/2-AG 130x651 SB
N° de artículo: 10.04.04.00345
Silenciador para generador de vacío
Diseño de aplicación | Soplante SB |
Rosca G1 | G2-1/2"-MA |
Diámetro exterior D | 130 (mm) |
Longitud L | 651 (mm) |
Datos de diseño
Datos de diseño
Atributo | Valor |
---|---|
G1 | G2-1/2"-MA |
L | 651 mm |
L1 | 701 mm |
Documentación
Documentación