Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

VBV -850...0 G3/8-AG EVE 4-8

Číslo dílu.: 10.03.01.00107

Vacuum valve for limiting the maximum vacuum pressure

Outside diameter D23 (mm)
Max. vacuum-850 (mbar)
Thread G1G3/8"-M
Length L45 (mm)
Utilization designPump EVE
Size4-8
Údaje o konstrukci
Atribut Wert
D 23  mm
G1 G3/8"-M
LG1 8  mm
L 45  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Size 4-8
Weight 38,7  g
Max. vacuum -850  mbar
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku