Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

VBV -850...0 G3/8-AG EVE 4-8

Osanro: 10.03.01.00107

Vacuum valve for limiting the maximum vacuum pressure

Outside diameter D23 (mm)
Max. vacuum-850 (mbar)
Thread G1G3/8"-M
Length L45 (mm)
Utilization designPump EVE
Size4-8
Suunnitteludata
Attribuutti Arvo
D 23  mm
G1 G3/8"-M
LG1 8  mm
L 45  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Size 4-8
Weight 38,7  g
Max. vacuum −850  mbar
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin