VBV -850...0 G3/8-AG EVE 4-8
Część nr.: 10.03.01.00107
Vacuum valve for limiting the maximum vacuum pressure
Outside diameter D | 23 (mm) |
Max. vacuum | -850 (mbar) |
Thread G1 | G3/8"-M |
Length L | 45 (mm) |
Utilization design | Pump EVE |
Size | 4-8 |
Dane projektowe
Dane projektowe
Atrybut | Wartość |
---|---|
D | 23 mm |
G1 | G3/8"-M |
LG1 | 8 mm |
L | 45 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Size | 4-8 |
Weight | 38,7 g |
Max. vacuum | -850 mbar |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja