DRUC-KUPP D27 G1/4-IG NW7.2
Číslo dílu.: 10.08.01.00018
Pressure coupling
Outside diameter D | 27 (mm) |
Thread G1 | G1/4"-F |
Length L | 43 (mm) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
Atribut | Wert |
---|---|
D | 27 mm |
G1 | G1/4"-F |
LG1 | 9 mm |
L | 43 mm |
Číslo dílu.: 10.08.01.00018
Pressure coupling
Outside diameter D | 27 (mm) |
Thread G1 | G1/4"-F |
Length L | 43 (mm) |
Atribut | Wert |
---|---|
D | 27 mm |
G1 | G1/4"-F |
LG1 | 9 mm |
L | 43 mm |