Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

DRUC-KUPP D27 G1/4-IG NW7.2

Osanro: 10.08.01.00018

Pressure coupling

Outside diameter D27 (mm)
Thread G1G1/4"-F
Length L43 (mm)
Suunnitteludata
Attribuutti Arvo
D 27  mm
G1 G1/4"-F
LG1 9  mm
L 43  mm

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin