Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

DRUC-KUPP D27 G1/4-IG NW7.2

Część nr.: 10.08.01.00018

Pressure coupling

Outside diameter D27 (mm)
Thread G1G1/4"-F
Length L43 (mm)
Dane projektowe
Atrybut Wartość
D 27  mm
G1 G1/4"-F
LG1 9  mm
L 43  mm

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka